Gjennomføring bakvegg - HC-26S2N8AQ0DU - 1623286

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Gjennomføring bakvegg, rett, Skrukobling, M27, poltall: 26, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623286
Forpakningsenhet 12 STK
Salgskode ABRBDC -
GTIN 4055626273112
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,070 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk