Kabelpluggforbinder - HC-26P2N8A80AB - 1623284

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M27, poltall: 26, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 11,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623284
Forpakningsenhet 12 STK
Salgskode ABRBDA -
GTIN 4055626273099
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 123,650 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk