Utstyrspluggforbinder forvegg - HC-26P1N8AWF00 - 1623269

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, Skrukobling, poltall: 26, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 30 mm x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623269
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626272924
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk