Sikringsstikker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/6-EU - 1622787

SUNCLIX sikringspluggforbinder, i utførelse for systemspenning 1500 V

Sikringspluggforbinder for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg, svart, SUNCLIX plugghode, 1500 V / 6 A, IP68 (24 h / 2 m)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

SUNCLIX sikringspluggforbinder for systemspenning 1500 V, sikringsinnsatsens nominelle strøm 6 A, EU-variant

Dine fordeler

  • One-Piece-design
  • Robust sikringselement som er enkelt å installere, for utendørs bruk
  • Sikringsinnsats av høy kvalitet
  • Beskyttelsesgrad: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1622787
Forpakningsenhet 8 STK
Salgskode ABMBZA -
GTIN 4055626069050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,800 g
Tolltariffnummer 85354000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk