Kabelplugg kunststoffekstrudert - K-8E-OE/5,0-H00/M23FK-C5-S - 1622231

Kabelplugg kunststoffekstrudert, lengde: 5 m, farge på yttermantel: oransje RAL 2003

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
  • CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
  • Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
  • Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
  • Enkel tilkobling: Vinklet utførelse med innstillbar kabelutgangsretning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1622231
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 232 (C_2_2017)
GTIN 4055626069951
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 769,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk