Sikringsstikker - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU - 1622159

SUNCLIX sikringspluggforbinder, i utførelse for systemspenning 1000 V

Sikringspluggforbinder for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg, svart, SUNCLIX plugghode, 1000 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

SUNCLIX sikringspluggforbinder, for systemspenning 1000 V, sikringsinnsatsens nominelle strøm 30 A, EU-variant

Dine fordeler

  • One-Piece-design
  • Robust sikringselement som er enkelt å installere, for utendørs bruk
  • Sikringsinnsats av høy kvalitet
  • Beskyttelsesgrad: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1622159
Forpakningsenhet 8 STK
Minimum bestillingsmengde 8 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626130590
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 56,650 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk