AC-ladekabel - EV-T1M3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 - 1622045

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: grå, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med type 1 kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1622045
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BXW -
Katalogside Side 742 (C_2_2017)
GTIN 4055626078281
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,260 kg
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk