Utstyrspluggforbinder forvegg - CA-12P2N8AAD00 - 1621739

Bildet viser 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard og loddekontakter

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621739
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRBFK -
GTIN 4055626000558
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,110 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk