DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 3 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

DC ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask likestrømslading (DC) av el-kjøretøyer (EV) med CCS type 2 kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621592
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBAAD -
GTIN 4046356941785
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,670 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk