Utstyrspluggforbinder forvegg - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

Bildet viser produktvariant med CAT5-grensesnitt

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, flensemål: 28 mm x 28 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
  • Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
  • Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621560
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 119 (C_2_2017)
GTIN 4046356937085
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 141,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk