Koblingspluggforbinder - SH-8EPS48A9LB3S - 1621556

Bildet viser produktvariant med CAT5-grensesnitt

Koblingspluggforbinder, rett, lang, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
  • Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621556
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 116 (C_2_2017)
GTIN 4046356937047
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 114,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk