Koblingspluggforbinder - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Koblingspluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 18 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
  • CAT5-datagrensesnitt
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621539
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936873
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 115,900 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk