Kabelpluggforbinder - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

Bildet viser produktvariant med CAT5-grensesnitt

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
  • Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
  • Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling som opsjon
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621524
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 114 (C_2_2017)
GTIN 4046356936477
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,110 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk