AC-ladekabel - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), designlinje D-Line, kabel: 5 m, oransje, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: grå, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med AC GB/T kjøretøyinntak og AC GB/T infrastrukturladekontakter på ladestasjoner

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO TS 16949
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621476
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBAAF -
GTIN 4046356934022
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk