Kabelpluggforbinder - RC-07P1N8A800P - 1621212

Ingen tilgjengelige bilder

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 7, Kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1621212
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356896320
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk