Utstyrspluggforbinder forvegg - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

Bildet viser en 4-polet variant med bøssing

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 6+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skjermet: ja, flensemål: 25,75 mm x 25,75 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1620434
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828222
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk