Koblingspluggforbinder - CA-06S1N129008 - 1620046

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1620046
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 80 (C_2_2017)
GTIN 4046356819510
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 96,600 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk