Utstyrspluggforbinder forvegg - CA-17S1NA22S00 - 1619918

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 17, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, Flensemål: 25 mm x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Enkel integrering av utstyr: Loddekontakter tilgjengelig i forskjellige lengder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619918
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820493
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 32,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk