Utstyrspluggforbinder bakvegg - CA-07S1N8AHZ00 - 1619845

Bildet viser en 6-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 7, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Aksialpakning, Sentralt feste

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Bruksspesifikk veggmontering etter ønske med gjenge- eller vridningsbeskyttelse og kontramutter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619845
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 94 (C_2_2017)
GTIN 4046356821216
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk