Kabelpluggforbinder - CA-12P1N8A80DN - 1619761

Bildet viser produktvarianten med loddekontakter

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619761
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 78 (C_2_2017)
GTIN 4046356821568
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 88,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk