Kabelpluggforbinder - CA-16S1N8A8006 - 1619732

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619732
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRBFA -
GTIN 4046356821858
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,110 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk