Kabelplugg kunststoffekstrudert - K-3E - OE/5,0-A00/M23 F8 - 1619622

Kabelplugg kunststoffekstrudert, lengde: 5 m, farge på yttermantel: grå RAL 7001

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
  • Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
  • Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619622
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 226 (C_2_2017)
GTIN 4046356638203
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 584,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk