Kabelpluggforbinder - CA-12P1N8A8008S - 1619488

Bildet viser produktvarianten med loddekontakter

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619488
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 76 (C_2_2017)
GTIN 4046356823623
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 92,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk