Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider - K-7E-M17 M9/5,0-D01/M17 F8 - 1619324

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, lengde: 5 m, farge på yttermantel: oransje RAL 2003

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
  • Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
  • Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619324
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 225 (C_2_2017)
GTIN 4046356830652
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 113,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk