Utstyrspluggforbinder bakvegg - ST-08P1N8AH100S - 1619034

Bildet viser 17-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 8, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, skjermet: ja

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Bruksspesifikk veggmontering etter ønske med gjenge- eller vridningsbeskyttelse og kontramutter
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1619034
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 69 (C_2_2017)
GTIN 4046356815994
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk