Kabelpluggforbinder - ST-8ES1N8A8K04S - 1618676

Bildet viser en åttepolet variant.

Kabelpluggforbinder, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 5+3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Redusert byggstørrelse: Ideell for kompakte enheter
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1618676
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 136 (C_2_2017)
GTIN 4046356792141
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,300 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk