Kabelpluggforbinder - SF-5ES1N8A80DUS - 1618197

Bildet viser varianten 4+3+PE

Kabelpluggforbinder, Rett, kort, SPEEDCON-kobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 14 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Ledningsdiameter 7,5 mm ... 14 mm tilkobles pålitelig
  • Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1618197
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584456
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 119,700 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk