Kabelpluggforbinder - RC-07S1N8A800N - 1618182

Ingen tilgjengelige bilder

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 7, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1618182
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356621670
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk