RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Ingen tilgjengelige bilder

Gjennomføring bakvegg, med PG13,5-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1618140
Forpakningsenhet 12 STK
Salgskode ABRAAE -
GTIN 4046356878555
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 109,900 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk