Kabelpluggforbinder - RC-17S1N8A8050 - 1618102

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1618102
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356981743
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk