Veggjennomføring - ST-8CP1N8ACK04S - 1617937

Veggjennomføring, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 8+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617937
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708944
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk