Veggjennomføring - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Veggjennomføring, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 8, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 11 mm ... 12,7 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617933
Forpakningsenhet 30 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 167 (NTK_2012)
GTIN 4046356708913
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,110 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk