Koblingspluggforbinder - SF-5EP1N8A90A1S - 1617895

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Koblingspluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617895
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRCBI -
GTIN 4046356581806
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 100,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk