Koblingspluggforbinder - ST-8CP1N8A9K02S - 1617835

Koblingspluggforbinder, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 5+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617835
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708807
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk