Gjennomføring forvegg - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

Gjennomføring forvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, Veggtykkelse min.: 3 mm, Veggtykkelse maks.: 7 mm, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617796
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAE -
GTIN 4046356739917
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 76,870 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk