Gjennomføring bakvegg - RC-12P2N8AC352 - 1617713

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring radial, 4 x M3, Veggtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617713
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRABE -
GTIN 4046356956147
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 81,210 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk