Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-06S1N124Z00 - 1617354

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M2,5, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617354
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356943420
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk