Kabelpluggforbinder - RF-06F1N1280DU - 1617334

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617334
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRBCA -
GTIN 4046356600910
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 100,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk