Gjennomføring bakvegg - RC-07P1N8AG600 - 1617332

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: nei, Skrukobling, M23, Poltall: 7, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, kabeldiameterområde: 8 mm ... 12 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617332
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ABRAAC -
GTIN 4046356539685
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 106,960 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk