Koblingspluggforbinder - RC-09P1N1290EJ - 1617207

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, Kontakttype: Stift, Loddetilkobling, Kabeldiametre: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1617207
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356528634
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 71,890 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk