RC-17P1N12RCQ9 - 1615869

Bildet viser 12-polet produktvariant, med dobbelbøylestrekkavlastning

Kabelpluggforbindere, med Pg11-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1615869
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAA -
GTIN 4046356883474
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 121,210 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk