Kabelpluggforbinder - RF-12F2N1280DU - 1615816

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1615816
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRBCA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4046356601658
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,400 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk