Utstyrspluggforbinder forvegg - SL-7EPWN8AWA00 - 1615687

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, Skrukobling, M58, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 5,4, skjermet: ja, flensemål: 60 mm x 60 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Pålitelig overføring av høy elektrisk effekt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1615687
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 175 (C_2_2017)
GTIN 4046356459761
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 324,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk