Krympetang med digitaldisplay - SF-Z0054 - 1615585

Krympetang for dreide krympekontakter Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, trådtverrsnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1615585
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 179 (C_2_2017)
GTIN 4046356479134
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 797,100 g
Tolltariffnummer 82032000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk