Koblingspluggforbinder - RC-12P2N12M086 - 1614930

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614930
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAC -
GTIN 4046356407489
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 45,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk