RC-12P1N8ARB05 - 1614925

Kabelpluggforbindere, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614925
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAA -
GTIN 4046356407441
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 102,700 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk