Krympetang med digitaldisplay - RC-Z2514 - 1614590

Krympetang for dreide RC-krympekontakter Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, trådtverrsnitt 0,08 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614590
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 177 (C_2_2017)
GTIN 4046356439794
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 817,000 g
Tolltariffnummer 82032000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk