Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-17P1N124Z00 - 1614546

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M2,5, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614546
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAD -
GTIN 4046356883252
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 45,240 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk