Gjennomføring bakvegg - RC-06S1N12C3EP - 1614439

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M3, Veggtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614439
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ABRAAE -
GTIN 4046356343848
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,720 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk