Kabelpluggforbinder - RF-17S2N8A8V02 - 1614106

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 6 mm... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614106
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356443920
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk